Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1295-73 - Erdung Potentatialausgleich-Kasten 10²
Stückliste
1295-73
CNSORDERNO
Bestellnummer
1295-73
BZ
Bezeichnung
Erdung Potentialausgleich-Kasten 10², für Ortbeton
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
128 mm
B
Breite
128 mm
T
Tiefe
80 mm
RL
Rundleiter 6 - 16²
1
LT
Leitungen 1.5 - 10²
6
EFF
Einführungsfelder
8
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
118.5 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
2.03 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456340404
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Verbindungsdose DIN VDE 0606-1 als Abzweigkasten, aus Kunststoff, Grundfläche mind. 100 mm x 100 mm, Tiefe mind. 50 mm, mit Deckel, Schutzart IP 3X DIN EN 60529, mit Potentialausgleichsschiene für 6 Leitungen bis 10 mm², eine Leitung bis 16 mm², auf Schalung, Hersteller/Typ Kaiser 1295-73.
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer1295-73
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/fa87c76a-a6fa-49de-acb2-d7bf84b7d234
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    9951 - Wandauslass
    KAISER
    1227-50 - Betonbau Plattendecken-Großdose 115
    KAISER
    1247-01 - Betonbau Plattendecken-Dose
    KAISER
    9959 - Deckenauslass für KRFG-Rohre
    KAISER
    1203-28 - Betonbau End- und Übergangstülle
    KAISER
    9955 - Wandauslass
    KAISER
    1265-12 - B1 Decken-Verbindungsdose
    KAISER
    1265-13 - B1 Decken-Verbindungsdose
    KAISER
    1249-13 - B1 Kuppeldose 45°
    KAISER
    1249-12 - B1 Kuppeldose 45°
    KAISER
    1260-11 - B1 Großrohr- Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    1265-11 - B1 Decken-Verbindungsdose
    KAISER
    1249-11 - B1 Kuppeldose 45°
    KAISER
    9941 - Prefix® 2.0 Betonbaudose 1x1
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen