Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1283-62 - Einbaugehäuse, HaloX® 250 Frontteil
Stückliste
1283-62
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1283-62
BZ
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 250 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 190 mm f. Sichtbeton
LOD
Detaillierungsgrad
DA
Deckenauslass (DA) Ø
190 mm
LB
Leuchtenblende min. Ø
202 mm
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
146.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
2.040 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456547377
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® 250, Frontteil Installation in: Sichtbeton Einbaudurchmesser Ø 190 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø: 192 mm Artikelnummer: 1283-62 / 920 896 619
Procurement
Last update15.03.2024, 11:08
Artikelnummer1283-62
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/b98361df-147b-44ac-8781-6bad62eb347e
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:08
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen