Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1095-91 - Verbindungskasten 100
Stückliste
1095-91
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
1095-91
CNSEAN
EAN-Code
4013456151406
BZ
Bezeichnung
Verbindungskasten 100
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
107 mm
B
Breite
107 mm
T
Tiefe
57 mm
KB
für Klemmen bis
6 mm2
RE16
Rohreinführungen M16
4
RE20
Rohreinführungen M20
12
RE25
Rohreinführungen M25
4
LF
Leitungseinführungen
12
PA
Versand
100 ST
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Unterputz-Verbindungskästen in allen Größen und für fast alle Aufgaben. Dieses Programm zeichnet sich durch seine praxisnahen Gehäusegrößen sowie die baustellengerechte, robuste Bauart der Gehäuse aus.· Als zentrale Verbindungskästen bei sternförmiger Leitungsverlegung· Einfaches Umverdrahten bei Nutzungsänderung der Räumlichkeiten· Mit Trennwänden zur Stromkreistrennung· Für den Einbau von DIN-Anschlussleisten, Normschienen TS 35 für Reihenklemmen, LSA+ - Anschlussleisten u. v. m.· Abschlussdeckel mit Schraubbefestigung für die VDE-gerechte Installation
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer1095-91
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/f2cfe971-b1cc-4308-9a06-53bb2373fcdf
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    1096-01 - Verbindungskasten 150
    KAISER
    9195-88 - Verbindungskasten 107 x 107 x 53 mm
    KAISER
    9195-73 - Potentialausgleich-Kasten 10²
    KAISER
    9195-77 - Verbindungskasten 107 x 107 x 53 mm
    KAISER
    1655-02 - Doppel-Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    1096-91 - Verbindungskasten 150
    KAISER
    1096-13 - Ersatzdeckel
    KAISER
    9195-91 - Verbindungskasten 107 x 107 x 53 mm
    KAISER
    1095-93 - Abschlussdeckel
    KAISER
    1055-04 - Gerätedose
    KAISER
    1095-01 - Verbindungskasten 100
    KAISER
    1097-75 - Potentialausgleich-Kasten 16²
    KAISER
    1555-04 - Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    9064-02 - Geräte-Verbindungsdose O-range® mit Halterand
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen