Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9498-77 - Fire-protection box HWD 90 for Swiss accessories
Bill of material
9498-77
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9498-77
ENO
E-Nummer
155012029
BZ
Aanwijzing
Brandbeveiliginginbouw Quickbox HWD 90, voor brandwerende wanden EI30 - EI90, 83x83x50 mm
LOD
level of detail
INFOTEXT
Infotext
Quickbox HWD 90, inbouwdoos voor brandwerende wanden EI30-EI90. Lengte x Breedte x Diepte: 83 x 83 x 50 mm, freesgat Ø 83 mm. Van IG/PC/ABS, halogeenvrij, gloeidraadtest 850°C volgens EN 60695-2-11. Toelating VKF 21042. Artikelnummer: 9498-77 / E-No.: 155 012 029
MAT
Materiaal
IG, PC / ABS
E
Eigenschappen
Halogeenvrije
GP
Gloeidraadtest
850 ºC volgens EN 60695-2-11
KOMB
Combinatie
1x1
FR
Boorgat ø
83 mm
L
Lengte
83 mm
B
Breedte
83 mm
T
Diepte
50 mm
VKF
Erkenning VKF
21042
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
77.9 g
CNSVOLUMEEXACT
Enkel volume
0.483 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456536425
INFOLINK
Datasheet
HTML (Online)
Procurement
Last update15 mrt 2024 11:09
Part number9498-77
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/a883fc64-af1b-4895-aa84-db4f13c1ecd8
Currency:
$
£
¥
CN¥
All information without guarantee.
Last update: 15 mrt 2024 11:09