Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9195-77 - Verbindingskast 107 x 107 x 53 mm
Bill of material
9195-77
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9195-77
ENO
E-Nummer
155110029
BZ
Aanwijzing
Hollewand verbindingskast, 107 x 107 x 53 mm, halogeenvrij, met deksel, met schroeven
LOD
level of detail
INFOTEXT
Infotext
Verdeeldoos Quickbox voor installatie in geïsoleerde holle wanden en plafonds
L
Lengte
105 mm
B
Breedte
105 mm
T
Diepte
53 mm
FR
Boorgat ø
4 x 35 mm
K
Voor klemmen tot
4 mm2
AO20
Uitbreekopeningen Ø 20 mm
8
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
80.4 g
CNSVOLUMEEXACT
Enkel volume
0.878 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456230514
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOLINK
Datasheet
HTML (Online)
Procurement
Last update15 mrt 2024 11:09
Part number9195-77
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/d847cfbd-4944-4a60-9916-1fadeffe585f
Currency:
$
£
¥
CN¥
All information without guarantee.
Last update: 15 mrt 2024 11:09
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    KAISER
    9195-73 - Potential equalisation casing 10²
    KAISER
    9195-91 - Verbindingskast 107 x 107 x 53 mm
    KAISER
    1095-93 - End cover
    KAISER
    9196-77 - Verbindingskast 165 x 165 x 72 mm
    KAISER
    9098-77.03 - QUICKBOX H1 3x1
    KAISER
    9098-77.02 - QUICKBOX combinatie 2x1
    KAISER
    9098-77.04 - QUICKBOX H1 2x2
    KAISER
    9197-91 - Verdeelkast 235 x 205 x 72 mm
    KAISER
    9197-77 - Verdeelkast 235 x 205 x 72 mm
    KAISER
    9196-91 - Verbindingskast 165 x 165 x 72 mm
    KAISER
    1265-40 - Betonbouw B² verbindingsdoos
    KAISER
    1556-21 - One-gang junction box ECON® 15
    KAISER
    1056-21 - One-gang box ECON® 10
Previews
3D
Dimension
2D
Location of catalog vendor
Select a country to see the local offices