Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9192-77 - Verbindingskast 240 x 140 x 72 mm
Bill of material
9192-77
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9192-77
ENO
E-Nummer
155112029
BZ
Aanwijzing
Hollewand verbindingskast, 240 x 140 x 72 mm, halogeenvrij, met deksel, met schroeven
LOD
level of detail
INFOTEXT
Infotext
UP-Abzweigdose Quickbox für Installation in Hohlwände und Hohldecken Länge x Breite x Tiefe: 240 x 140 x 72 mm. Aus ABS, halogenfrei, GDP 850°C, VDE geprüft, Ausbrechöffnungen Ø 20 mm: 8, Ø 25 mm: 2; Ø 32 mm: 2, für Klemmen bis 16mm2 Artikelnummer: 9192-77 / E-No 155 112 029
L
Lengte
238 mm
B
Breedte
140 mm
T
Diepte
72 mm
FR
Boorgat ø
4 x 68 mm
K
Voor klemmen tot
16 mm2
AO20
Uitbreekopeningen Ø 20 mm
8
AO25
Uitbreekopeningen Ø 25 mm
2
AO32
Uitbreekopeningen Ø 32 mm
2
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
244.6 g
CNSVOLUMEEXACT
Enkel volume
2.965 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456230019
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOLINK
Datasheet
HTML (Online)
Procurement
Last update15 mrt 2024 11:09
Part number9192-77
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/7f4b12ba-1aa0-4058-87f6-df8226e7e4c1
Currency:
$
£
¥
CN¥
All information without guarantee.
Last update: 15 mrt 2024 11:09