Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9098-77 - Inbouwdoos Zwitserse standaard
Bill of material
9098-77
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9098-77
ENO
E-Nummer
372630009
BZ
Aanwijzing
Quickbox 1x1, voor hollewand, 83x83x65 mm
LOD
level of detail
INFOLINK
Datasheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Quickbox H1 1x1, voor plaatdikte 7 - 35 mm. Lengte x Breedte x Diepte: 83 x 83 x 65 mm, freesgat Ø 83 mm. Van ABS, halogeenvrij, gloeidraadtest 850°C volgens EN 60695-2-11. Aantal buis inleidingen M20: 4, M25: 4. Artikelnummer: 9098-77 / E-No.: 372 630 009
M
Materiaal
ABS
E
Eigenschappen
Halogeenvrije
GP
Gloeidraadtest
850 ºC volgens EN 60695-2-11
KOMB
Combinatie
1x1
FR
Boorgat ø
83 mm
L
Lengte
83 mm
B
Breedte
83 mm
T
Diepte
65 mm
RF
Buisinvoeropeningen M20:
4 mm
R
Buisinvoeropeningen M25:
4 mm
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
38.1 g
CNSVOLUMEEXACT
Enkel volume
0.511 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456336674