Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1283-74 - Inbouwbehuizing, HaloX® 250
Bill of material
1283-74
CNSORDERNO
Art.-Nu.
1283-74
BZ
Aanwijzing
Inbouwbehuizing, HaloX® 250, met frontdeel voor magneetbevestiging, voor platenplafonds vol. gemonteerd
LOD
level of detail
SYS
Systeem
HaloX® 250
ELL
Inpassing diameter ø licht / luidsprekers
0-250 mm
ELLMAX
max. inbouwdiepte armatuur / luidspreker
110 mm
LL
LED Lamvermogen max.
45 W
LLNHT
Lamvermogen max.
100 W
GD
Behuizing diameter ø
280 mm
TF
Diepte incl. frontdeel
120 mm
RK
Combinatie-buis introductie M20/M25
2
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
692.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Enkel volume
13.680 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456548466
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Installation housing, HaloX® 250, with universal front part for recess Installation diameter 250 mm Depth incl. front part: 120 mm Wattage LED max.: 45 W Wattage LV/HV/TC max.: 100 W Installation diameter luminaire / loudspeaker __________ (please state) Installation depth luminaire / loudspeaker___________ (please state) Trim diameter luminaire / loudspeaker ____________ (please state) Art. No.: 1283-74