Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1281-50 - Inbouwbehuizing, HaloX® 100
Bill of material
1281-50
CNSORDERNO
Ordernummer
1281-50
BZ
Aanwijzing
Inbouwbehuizing, HaloX® 100, Tussenframe, Inbouwdiepte 50 mm
LOD
level of detail
SYS
Systeem
HaloX® 100
H
Hoogte
50 mm
FA
Voor art.nr.
1281-xx/1290-30
ELL
max. inbouwdiepte armatuur / luidspreker
+ 50 mm
ENO
E-Nummer
920 896 979
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
62.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Enkel volume
1.172 L
CNSEAN
EAN-Code
4013456546837
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Installation housing, HaloX® 100, extension ring, installation height 50 mm Plastic extension to increase the luminaire installation depth by 50 mm Multiple extension possible Art. No.: 1281-50 / 920 896 959
Procurement
Last update15 mrt 2024 11:08
Part number1281-50
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/65c5f369-4fa6-4714-9aa6-759c8e352345
Currency:
$
£
¥
CN¥
All information without guarantee.
Last update: 15 mrt 2024 11:08