Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1281-30 - Inbouwbehuizing, HaloX® 100 met tunnel 190
Bill of material
1281-30
CNSORDERNO
Art.-Nu.
1281-30
BZ
Aanwijzing
Inbouwbehuizing, HaloX® 100, Opvolgingtype voor Art.-nr. 1290-41
LOD
level of detail
SYS
Systeem
HaloX® 100
ELL
Inpassing diameter ø licht / luidsprekers
0-100 mm
ELLMAX
max. inbouwdiepte armatuur / luidspreker
110 mm
LL
LED Lamvermogen max.
20 W
LLNHT
Lamvermogen max.
50 W
GD
Behuizing diameter ø
130 mm
TF
Diepte incl. frontdeel
120 mm
TL
Tunnel lengte
190 mm
TB
Tunnel breedte
140 mm
TH
Tunnel hoogte
85 mm
RK
Combinatie-buis introductie M20/M25
4
IP
Verpakking binnen
- ST
OP
Verpakking verzending
10 ST
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
304.810 g
CNSVOLUMEEXACT
Enkel volume
7.200 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546844
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Installation housing, HaloX® 100, with tunnel 190 Installation in: on-site mixed concrete For operating devices up to max. 150mm x 90mm x 50mm Depth incl. Front part: 120 mm Wattage LED max.: 20 W Wattage LV/HV/TC max.: 50 W Installation diameter luminaire / loudspeaker __________ (please state) Installation depth luminaire / loudspeaker___________ (please state) Trim diameter luminaire / loudspeaker ____________ (please state) Art. No.: 1281-30 / 920 858 319
Procurement
Last update15 mrt 2024 11:08
Part number1281-30
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/73f477ee-0768-4fa5-b501-35ce394a5533
Currency:
$
£
¥
CN¥
All information without guarantee.
Last update: 15 mrt 2024 11:08