Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1281-01 - Inbouwbehuizing, HaloX® 100 frontdeel
Bill of material
1281-01
CNSORDERNO
Art.-Nu.
1281-01
BZ
Aanwijzing
Inbouwbehuizing, HaloX® 100 frontdeel, Plafonddoorvoer Ø 68 mm voor stortbeton, Opvolgingtype voor Art.-nr. 1290-47
LOD
level of detail
DA
Plafonddoorvoering (DA) Ø
68 mm
LB
Verlicht scherm minimaal ø
75 mm
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
38.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Enkel volume
0.450 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546530
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Installation housing, HaloX® 100, front part Installation in: on-site mixed concrete Plastic front part for installation diameter: 68 mm Luminaire trim min. diameter: 75 mm Art. No.: 1281-01 / 920 896 009
Procurement
Last update15 mrt 2024 11:08
Part number1281-01
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/e4bad028-a820-4431-9728-6a5c9aaa77e7
Currency:
$
£
¥
CN¥
All information without guarantee.
Last update: 15 mrt 2024 11:08