Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9917 - Trekkasten
Bill of material
9917
CNSORDERNO
Art.-Nu.
9917
BZ
Aanwijzing
Inbouwaftakdoos, 400x300x120 mm
LOD
Detailniveau
L
Lengte
400 mm
B
Breedte
300 mm
T
Diepte
120 mm
CNSMAT
Materiaal
Polyethyleen
ES
Eigenschappen
Halogenfrei
VT
Verwerkingstemperatuur
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
155 004 908
CNSMASSEXACT
Individueel nettogewicht
944.060 g
CNSVOLUMEEXACT
Enkel volume
12.002 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614261768
RM25
Buisinvoeropeningen tot M25
16
RM32
Buisinvoeropeningen tot M32
8
RM40
Buisinvoeropeningen tot M40
2
RM50
Buisinvoeropeningen tot M50
8
GA
Grote uitbreekbare openingen
10
PA
Prefix Bevestigingen
6
AN
Aantal nagels
8
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Trekkasten Installatie in: sierbeton, beton, metselwerk Lengte x Breedte x Diepte: 400 x 300 x 120mm Van polyethyleen, halogeenvrij, naaar EN 60670-1/brandwerendheid 650°C, SEV getest Gecombineerde buisinvoeropeningen: 16x M25; 8x M32; 2x M40; 8x M50 Grote uitbreekbare openingen: 10x Prefix bevestigingen: 6 Aantal nagels 8 Artikelnummer: 9917 / E-No 155 004 908