{kaiser/betonbau/1247_01_asmtab.prj},{NB=1247-01(2)},{CNSORDERNO=1247-01},{BZ=Betonbau Plattendecken-Dose, für nachträglichen Einbau, mit Metallmutter M5, Tiefe 100 mm},{LOD=2},{T=100},{EK=65},{AT=2},{IP=-},{OP=100},{CNSMASSEXACT=44.3},{CNSVOLUMEEXACT=0.702},{CNSEAN=4013456330702},{INFOLINK=HTML (Online)},{PICTURESMALL=1247_01_asmtab.png},{ETIM40=EC002601},{PPATH=assemblies/1247_01_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Plattendecken-Dose für nachträglichen Einbau zum nachträglichen Einbau auf der Baustelle mit Metallmutter M5 für Leuchtenhaken (Hakenlänge min. 95 mm + Putzstärke) Tiefe 100 mm erforderliche Kernbohrung 65 mm}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Available products: 1