Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1555-62 - Cavity wall one-gang junction box
Lista materiale
1555-62
CNSORDERNO
Order number
1555-62
CNSEAN
EAN-Code
4013456120808
BZ
Designazione
Cavity wall one-gang junction box
LOD
Livello di dettaglio
T
Profondità
63 mm
EO
Apertura di installazione Ø
60 mm
RE20
Ingressi per tubi M20
13
PA
Dispatch
100
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
Procurement
Last update15 mar 2024, 11:09
Part number1555-62
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/98f39ce0-aa67-469b-b740-b8241bb57916
Valuta:
$
£
¥
CN¥
Tutte le informazioni senza garanzia
Ultimo aggiornamento: 15 mar 2024, 11:09
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    KAISER
    1172-02 - Junction box
    KAISER
    9063-02 - O-range® one-gang box with holding ring
    KAISER
    9064-02 - O-range® one-gang junction box with holding ring
    KAISER
    9280-22 - O-range ECON® Data one-gang connection box
    KAISER
    1556-62 - Cavity wall one-gang junction box
    KAISER
    1155-02 - UP extension ring
    KAISER
    1075-04 - One-gang box CEE
    KAISER
    1275-40 - Scatola per apparecchi CEE 16A
    KAISER
    9464-01 - Scatola di derivazione antincendio HWD90
    KAISER
    1055-62 - Gerätedose mit Nagellaschen
    KAISER
    9062-02 - One-gang box
    KAISER
    9148-00 - Scatola di collegamento per lamade murali
    KAISER
    9061-01 - O-range® one-gang box for thin boarding
    KAISER
    9253-22 - O-range ECON® 3 Two-gang junction box
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali