Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1155-03 - ISO box set
Lista materiale
1155-03(300)
CNSORDERNO
Order number
1155-03
CNSEAN
EAN-Code
4013456411814
BZ
Designazione
ISO box set
LOD
Livello di dettaglio
EO
Apertura dell'installazione
60 mm
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
ISO box set for securely attaching one-gang boxes on the masonry in insulated facades.· For securely attaching switches, sockets etc. in the external insulation· Can be extended as required· High torsional strength, and can be combined by means of snap-in connector· Guaranteed standard combination distance of 71 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali