Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1096-01 - Junction casing 150
Lista materiale
1096-01
CNSORDERNO
Order number
1096-01
CNSEAN
EAN-Code
4013456151505
BZ
Designazione
Junction casing 150
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
159 mm
B
Larghezza
159 mm
T
Profondità
75 mm
KB
per morsetti fino a
16 mm2
RE20
Ingressi per tubi M20
16
RE25
Ingressi per tubi M25
8
RE32
Ingressi per tubi M32
4
LF
le entrate dei cavi
12
PA
spedizione
30 ST
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Flush-mounting junction casings in all sizes and for almost any kind of jobs. This programme features practical housing sizes as well as robust housing design perfect for building sites.· As central junction casings for star-shaped cable laying· Easy to rewire when changing the way rooms are used· With separator walls to separate electrical circuits· For installation of DIN terminal strips, TS 35 standard rails for terminal blocks, LSA+ terminal strips and much more· End cover with screw fastening for VDE-compliant installation
Procurement
Last update15 mar 2024, 11:09
Part number1096-01
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/a3f3e5e1-ab95-4796-a7d4-dbfb3c11e9b4
Valuta:
$
£
¥
CN¥
Tutte le informazioni senza garanzia
Ultimo aggiornamento: 15 mar 2024, 11:09
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali