Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1094-22 - Custodia per installazione universale con pannello in fibra mineraleCustodia per installazione universale con pannello in fibra minerale
Lista materiale
1094-22
CNSORDERNO
Order number
1094-22
CNSEAN
EAN-Code
4013456532151
BZ
Designazione
Custodia per installazione universale con pannello in fibra mineraleCustodia per installazione universale con pannello in fibra minerale
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
87 mm
B
Larghezza
87 mm
T
Profondità
75 mm
RE20
Ingressi per tubi M20
10
LF
Cable entries from top
16
UOS
Dimensione di apertura universale fino a max.
57 x 57 mm
ET
per dispositivi con una profondità di installazione fino a max.
60 mm
PA
spedizione
10 ST
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Universal installation housings for a wide range of device installations always ensure optimum installation space for all kinds of devices. The intelligent housing design of all six housings ensures stability and secure hold in the wall.· For displays, LED lamps and much more· For installing almost all shapes and sizes· Mineral fibreboard allows individual installation opening
Procurement
Last update15 mar 2024, 11:09
Part number1094-22
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/3b1edad6-fe0e-4837-9608-298dec969725
Valuta:
$
£
¥
CN¥
Tutte le informazioni senza garanzia
Ultimo aggiornamento: 15 mar 2024, 11:09
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali