Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1069-02 - One-gang junction box
Lista materiale
1069-02
CNSORDERNO
Order number
1069-02
CNSEAN
EAN-Code
4013456120105
BZ
Designazione
One-gang junction box
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
110 mm
B
Larghezza
71 mm
T
Profondità
49 mm
EO
Apertura dell'installazione
60 mm
RE20
Ingressi per tubi M20
6
RE25
Ingressi per tubi M25
4
REC
Guide combinate per tubi M20/25
2
GS
Viti del dispositivo
2
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
UP-PLUS, the new generation of flush-mounting installation with the innovative combination connection piece for quick and non-distorting combinations. With variable conduit entry for M20/M25 conduits and large installation space.· Variable combination connection piece for conduits up to M25· Flexible for screw and claw fixing of the accessories· More installation space· High torsional strength, guaranteed standard distance of 71 mm for combinations
Procurement
Last update15 mar 2024, 11:09
Part number1069-02
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/51d578e5-8baa-4415-9864-ce79b1c6764d
Valuta:
$
£
¥
CN¥
Tutte le informazioni senza garanzia
Ultimo aggiornamento: 15 mar 2024, 11:09
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali