Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1068-02 - Electronics box
Lista materiale
1068-02
CNSORDERNO
Order number
1068-02
CNSEAN
EAN-Code
4013456120310
BZ
Designazione
Electronics box
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
149 mm
T
Profondità
67 mm
EO
Apertura di installazione Ø
60 mm
GS
Viti del dispositivo
2
RE20
Ingressi per tubi M20
11
RE25
Ingressi per tubi M25
2
RK
Guide combinate per tubi M20/25
4 mm
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
The electronics box has space for electronic components. The accompanying separator wall also
Procurement
Last update15 mar 2024, 11:09
Part number1068-02
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/b7904ff8-d91f-4397-b6fc-e22b659b3c21
Valuta:
$
£
¥
CN¥
Tutte le informazioni senza garanzia
Ultimo aggiornamento: 15 mar 2024, 11:09
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali