Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1055-21 - One-gang box ECON® 10
Lista materiale
1055-21
CNSORDERNO
Order number
1055-21
CNSEAN
EAN-Code
4013456533325
BZ
Designazione
One-gang box ECON® 10
LOD
Livello di dettaglio
T
Profondità
46 mm
EO
Apertura dell'installazione
60 mm
RE
Ingressi per tubi M20
2 mm
RE2
Ingressi per tubi M25
2
LRS
Tool-free cable and conduit entries in the connector area up to M25
2
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Flush-mounting boxes with ECON® technology permit guaranteed air-tight installation. They offer a variety of options for air-tight conduit and cable entries and can be either plastered or processed using Klemmfix®.· Air-tight design with ECON® sealing membranes· Avoids leaks in exterior facades made from hollow chamber blocks· Variable and tool-free cable and conduit entries· Torsion-proof, guaranteed standardised combination distance of 71 mm
Procurement
Last update15 mar 2024, 11:09
Part number1055-21
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/56e2f23a-5c6d-45d6-909a-dadb6312c4e9
Valuta:
$
£
¥
CN¥
Tutte le informazioni senza garanzia
Ultimo aggiornamento: 15 mar 2024, 11:09
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    KAISER
    1556-21 - One-gang junction box ECON® 15
    KAISER
    1055-04 - One-gang box
    KAISER
    1555-21 - One-gang junction box ECON® 15
    KAISER
    1051-00 - One-gang box without support
    KAISER
    1159-61 - Telescope switch box
    KAISER
    1569-01 - Scatola di congiunzione da incasso
    KAISER
    1656-21 - Two-gang junction box ECON®
    KAISER
    9195-88 - Scatola di collegamento 107 x 107 x 53 mm
    KAISER
    1048-00 - Wall light connection box
    KAISER
    1172-02 - Junction box
    KAISER
    1056-21 - One-gang box ECON® 10
    KAISER
    1056-04 - One-gang box
    KAISER
    1068-02 - Electronics box
    KAISER
    1248-55 - Luminaire connection box
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali