Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1055-04 - One-gang box
Lista materiale
1055-04
CNSORDERNO
Order number
1055-04
CNSEAN
EAN-Code
4013456110502
BZ
Designazione
One-gang box
LOD
Livello di dettaglio
T
Profondità
46 mm
EO
Apertura dell'installazione
60 mm
RE
Ingressi per tubi M20
3 mm
RE2
Ingressi per tubi M25
2
LRS
Guide combinate per tubi M20/25
2
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
UP-PLUS, the new generation of flush-mounting installation with the innovative combination connection piece for quick and non-distorting combinations. With variable conduit entry for M20/M25 conduits and large installation space. · Variable combination connection piece for conduits up to M25 · Flexible for screw and claw fixing of the accessories· More installation space· High torsional strength, guaranteed standard distance of 71 mm for combinations
Procurement
Last update15 mar 2024, 11:09
Part number1055-04
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/d6601fce-fefd-48f8-9051-02cf182f63f5
Valuta:
$
£
¥
CN¥
Tutte le informazioni senza garanzia
Ultimo aggiornamento: 15 mar 2024, 11:09
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    KAISER
    1555-04 - Cavity wall one-gang junction box
    KAISER
    1056-04 - One-gang box
    KAISER
    1172-02 - Junction box
    KAISER
    1068-02 - Electronics box
    KAISER
    1556-04 - Cavity wall one-gang junction box
    KAISER
    1094-22 - Custodia per installazione universale con pannello in fibra mineraleCustodia per installazione universale con pannello in fibra minerale
    KAISER
    9063-02 - O-range® one-gang box with holding ring
    KAISER
    1095-01 - Junction casing 100
    KAISER
    1094-91 - Junction casing 80
    KAISER
    1569-01 - Scatola di congiunzione da incasso
    KAISER
    1069-02 - One-gang junction box
    KAISER
    9064-02 - O-range® one-gang junction box with holding ring
    KAISER
    1076-04 - PERILEX® one-gang box
    KAISER
    9268-94 - Scatola elettronica ECON® Flex
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali