Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
9069-01 - Scatola di collegamento per apparecchi
Lista materiale
9069-01
CNSORDERNO
Art. No.
9069-01
BZ
Designazione
Scatola di collegamento per apparecchi, per pareti leggere con funzione, fonoassorbente
LOD
Livello di dettaglio
T
Tiefe
54.5 mm
FL
ø Buco di trapano
74 mm
FUR
per spessori del panello
7 - 40 mm
ABSTAND
Device screw spacing
60 mm
LF
Cable entries up to Ø 11.5 mm
4
VPE
Support connectors per PU
5
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
75 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
0.54 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456536210
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
One-gang junction box sound insulation, 54.5 mm high (9069-01) One-gang junction box for walls with increased sound insulation requirement For sound insulation walls up to 77 dB DIN EN 60670-1 and DIN 49073, plastic with sound insulation sheathing Cut hole 74 mm shortenable to combination distance 71 mm, Screw spacing 60 mm, installation depth 54.5 mm, with screws, protection class IP 3X DIN EN 60529, in cavity wall, for panel thicknesses 7-40 mm for max. 4 cable entries up to diameter 11.5 mm Manufacturer / Type Kaiser 9069-01 Unit: pc
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Procurement
Last update15 mar 2024, 11:10
Part number9069-01
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/e186cb29-6a5c-4d45-9d29-d46cc63cb85b
Valuta:
$
£
¥
CN¥
Tutte le informazioni senza garanzia
Ultimo aggiornamento: 15 mar 2024, 11:10
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    KAISER
    9069-94 - Scatola elettronica con funzione
    KAISER
    9074-01 - Scatola di derivazione con funzione
    KAISER
    9062-02 - One-gang box
    KAISER
    9069-04 - Scatola di derivazione acustica per
    KAISER
    9074-03 - Scatola di derivazione con funzione
    KAISER
    1569-01 - Scatola di congiunzione da incasso
    KAISER
    1564-01 - Scatola antincendio di collegamento
    KAISER
    9069-75 - One-gang box sound insulation 68 halogen-free
    KAISER
    9069-76 - One-gang junction box sound insulation 68 halogen-free
    KAISER
    9069-74 - Sound insulation electronics box halogen-free
    KAISER
    9069-03 - Scatola acustica per
    KAISER
    9060-68 - Connection clip
    KAISER
    9069-77 - Scatola di derivazione per apparecchi
    KAISER
    9798-77 - Scatola insonorizzate
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali