{kaiser/hohlwand/9799_77_02.prj},{NB=9799-77.02(2)},{CNSORDERNO=9799-77.02},{HR=00202.00300.0300},{ENO=372632109},{BZ=Quickbox Maxi Schallschutzdose 2x1, Ø83mm,f.Schallschutzwände der Klasse A*, 145 x 83 x 73.5 mm},{LOD=2},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Quickbox Maxi Schallschutzdosen Für Hohlwand-Installation Länge x Breite x Tiefe: 145 x 83 x 73.5 mm Aus TPE, PC/ ABS, halogenfrei Fräsloch Ø: 83mm Rohreinfürhungen M25: 2x Kombination: 2x1 Artikelnummer: 9799-77.02 / E-No 372 632 109},{PICTURESMALL=9799_77_02.png},{KOMB=2x1 },{FR=83},{RF=2},{L=145},{B=83},{T=73.0},{IP=-},{OP=5},{CNSMASSEXACT=162.36},{CNSVOLUMEEXACT=1.467},{CNSEAN=7611614276885}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 1