Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
9196-91 - Scatola di collegamento 165 x 165 x 72 mm
Lista materiale
9196-91
CNSORDERNO
Art. No.
9196-91
CNSEAN
EAN-Code
4013456231009
BZ
Designazione
Scatola di collegamento 165 x 165 x 72 mm
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
165 mm
B
Larghezza
165 mm
T
Profondità
72 mm
FR
ø Buco di trapano
4 x 68 mm
K
per morsetti fino a
16 mm2
AO20
Aperture previste Ø 20mm
8
AO25
Aperture previste Ø 25 mm
2
AO32
Aperture previste Ø 25 mm
2
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Junction casings in all sizes and for almost any kind of installations. This product range features practical housing sizes as well as a robust housing design which is perfect for building sites. · As central junction casings for star-shaped cable laying · Easy to rewire when changing the way rooms are used · With separator walls for safe separation of electrical circuits · Create precise wall openings using the drilling template supplied · End cover with screw fastening for VDE-compliant installation
Procurement
Last update15 mar 2024, 11:09
Part number9196-91
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/9fe3aad1-21e2-4560-9a37-9518c711c616
Valuta:
$
£
¥
CN¥
Tutte le informazioni senza garanzia
Ultimo aggiornamento: 15 mar 2024, 11:09
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    KAISER
    9195-91 - Scatola di collegamento 107 x 107 x 53 mm
    KAISER
    1096-91 - Junction casing 150
    KAISER
    9196-77 - Scatola di collegamento 165 x 165 x 72 mm
    KAISER
    9192-91 - Scatola di collegamento 240 x 140 x 72 mm
    KAISER
    9195-20 - Separator wall
    KAISER
    1296-02 - Scatola di collegamento
    KAISER
    1096-01 - Junction casing 150
    KAISER
    1095-01 - Junction casing 100
    KAISER
    1265-40 - Calcestruzzo scatola di collegamento
    KAISER
    9195-73 - Potential equalisation casing 10²
    KAISER
    9196-20 - Separator wall
    KAISER
    1055-21 - One-gang box ECON® 10
    KAISER
    1050-00 - One-gang box without support
    KAISER
    1655-02 - Two-gang junction box
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali