Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
9195-77 - Scatola di collegamento 107 x 107 x 53 mm
Lista materiale
9195-77
CNSORDERNO
Art. No.
9195-77
ENO
E-Numero
155110029
BZ
Designazione
Scatola di collegamento per pareti, 107 x 107 x 53 mm, senza alogen, con coperchio, con viti
LOD
Livello di dettaglio
INFOTEXT
Infotext
Scatola di derivazione da incasso Quickbox per installazione in pareti e soffitti con intercapedine Lunghezza x Largezza x Profondità: 107 x 107 x 53 mm. in ABS, senza alogeni, con prova al filo incandescente a 850°C, omologate VDE, aperture previste Ø 20 mm: 8 Numero d'articolo: 9195-77 / E-No 155 110 029
L
Lunghezza
105 mm
B
Larghezza
105 mm
T
Profondità
53 mm
FR
ø Buco di trapano
4 x 35 mm
K
per morsetti fino a
4 mm2
AO20
Aperture previste Ø 20mm
8
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
80.4 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
0.878 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456230514
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
Procurement
Last update15 mar 2024, 11:09
Part number9195-77
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/d847cfbd-4944-4a60-9916-1fadeffe585f
Valuta:
$
£
¥
CN¥
Tutte le informazioni senza garanzia
Ultimo aggiornamento: 15 mar 2024, 11:09
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    KAISER
    9195-73 - Potential equalisation casing 10²
    KAISER
    9195-91 - Scatola di collegamento 107 x 107 x 53 mm
    KAISER
    1095-93 - End cover
    KAISER
    9196-77 - Scatola di collegamento 165 x 165 x 72 mm
    KAISER
    9098-77.03 - QUICKBOX H1 3x1
    KAISER
    9098-77.02 - Scatola combinatione QICKBOX 2x1
    KAISER
    9098-77.04 - QUICKBOX H1 2x2
    KAISER
    9197-91 - Scatola di collegamento 235 x 205 x 72 mm
    KAISER
    9197-77 - Scatola di collegamento 235 x 205 x 72 mm
    KAISER
    9196-91 - Scatola di collegamento 165 x 165 x 72 mm
    KAISER
    1265-40 - Calcestruzzo scatola di collegamento
    KAISER
    1556-21 - One-gang junction box ECON® 15
    KAISER
    1056-21 - One-gang box ECON® 10
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali