{kaiser/hohlwand/9098_77_03.prj},{NB=9098-77.03(2)},{CNSORDERNO=9098-77.03},{HR=00202.00300.0000},{ENO=372630209},{BZ=Quickbox 3x1, für Hohlwände},{LOD=2},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Quickbox H1 3x1 Für Plattenstärke 7-35mm Länge x Breite x Tiefe: 205 x 83 x 65 mm Aus ABS, halogenfrei, GDP 850°C, SEV geprüft Fräsloch Ø: 83mm Anzahl Rohreinführungen: 9x M20, 9x M25 Kombination: 3x1 Artikelnummer: 9098-77.03 / E-No 372 630 209},{PICTURESMALL=9098_77_03.png},{M=ABS},{E=Halogenfrei},{GP= 850°C nach EN 60695-2-11},{FB=850°C nach EN 60695-2-11},{KOMB=3x1},{FR=83},{L=205},{B=83},{T=65},{RF=9},{R=9},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=0.186},{CNSVOLUMEEXACT=1.26},{CNSEAN=7611614202587}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 1