Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
9071-01 - Junction box
Lista materiale
9071-01
CNSORDERNO
Art. No.
9071-01
CNSEAN
EAN-Code
4013456221505
BZ
Designazione
Junction box
LOD
Livello di dettaglio
T
Tiefe
50 mm
FL
ø Buco di trapano
74 mm
FP
per spessori del panello
12.5 - 40 mm
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
The new KAISER cavity wall installation boxes with proven mounting lug technology and improved product features. A practical design and a large selection of cable and conduit entries allow a large number of applications. Additional boxes for installation in thinly boarded walls or solid wood walls complete the wide range. VDE certification documents the high level of quality.· Screws ensure permanent fixing· Entries can be broken out for cables and conduits· Combinable and through-wiring by using support connectors· Fixing of devices by means of pre-mounted device screws
Procurement
Last update15 mar 2024, 11:09
Part number9071-01
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/62f9afba-5677-46cf-be17-17abc010b41c
Valuta:
$
£
¥
CN¥
Tutte le informazioni senza garanzia
Ultimo aggiornamento: 15 mar 2024, 11:09
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali