Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
9064-88 - Screened one-gang box / one-gang junction box
Lista materiale
9064-88
CNSORDERNO
Art. No.
9064-88
CNSEAN
EAN-Code
4013456220805
BZ
Designazione
Screened one-gang box / one-gang junction box
LOD
Livello di dettaglio
T
Tiefe
68 mm
FR
ø Buco di trapano
68 mm
FP
per spessori del panello
7 - 40 mm
RE
Break-out openings Ø 20 mm
4 mm
LSF1
Introduzione per cavi 3 x 1,5mm²
4
LSF2
Cable entries 3 x 2.5 mm² or 5 x 1.5 mm²
2
LK
Cable entries for low voltages
2
GS
Device screws
2
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Screened one-gang junction box for cavity wall installation. The conductive coating suppresses interference with a high alternating field component, whether radiated or received.· For environmentally-safe electrical installation, biological construction · With screening and potential conductivity· The functional earth of the box must only be connected to the potential equalisation and not to the equipment grounding conductor (PE conductor)
Procurement
Last update15 mar 2024, 11:09
Part number9064-88
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/795dc9d4-d049-45fb-be66-48d07e507927
Valuta:
$
£
¥
CN¥
Tutte le informazioni senza garanzia
Ultimo aggiornamento: 15 mar 2024, 11:09
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali