Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
9059-61 - Cable-sleeve ECON®
Lista materiale
9059-61
CNSORDERNO
Order number
9059-61
CNSEAN
EAN-Code
4013456537392
BZ
Designazione
Cable-sleeve ECON®
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
230 mm
B
Larghezza
230 mm
H
Altezza
25 mm
ALR
Number of cables/conduits
1 - 6 ST
DLR
Cable diameter
4 - 11 mm
PA
spedizione
5 ST
INFOLINK
Scheda dati
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Cable and conduit sleeve ECON® for reliable sealing of up to 6 cable or conduit entries through the air-tight building shell - ideal for digital satellite units.· Flexible sealing of 1 to 6 cables or conduits· Low space requirement, powerful adhesion· Completely toolless wall installation· Sealing even when cables are extremely kinked· Unused entries are reserved for later installations
Procurement
Last update15 mar 2024, 11:09
Part number9059-61
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/d00afa96-23d5-4e74-9b4f-fb103fe8a61a
Valuta:
$
£
¥
CN¥
Tutte le informazioni senza garanzia
Ultimo aggiornamento: 15 mar 2024, 11:09
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali