{kaiser/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/9320_11.prj},{NB=9320-11(2)},{CNSORDERNO=9320-11},{T=95},{FSEB=74},{MAXD=70},{MAXE=85},{MAXL=9},{LSF=3},{OP=10},{CNSMASSEXACT=50.6},{CNSVOLUMEEXACT=0.775},{BZ=Einbaugehäuse ThermoX® LED, f. Leuchten DA bis Ø 70 mm, ET bis 85 mm, Gehäuseabmessungen Ø 74 x 95 mm},{IP=-},{CNSEAN=4013456545779},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Ausführung gemäß DIN 18015-5Auslassöffnung ____________ mm (max. Durchmesser 70 mm)(bei quadratischem oder rechteckigem Ausschnitt Diagonale max. 70 mm)Leuchteneinbauhöhe ________ mm (max. 85 mm)Lampenleistung max. 9 WGehäuseeinbauhöhe 95 mmfür frontseitigen Einbau in Hohldecke, Fräsloch Ø 74 mmAusführung gemäß DIN 18015-5 Hersteller/Typ: Kaiser 9320-11},{LOD=2}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 1