Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1293-97 - Piastra di ricambio in cartongesso
Lista materiale
1293-97
CNSORDERNO
Art. No.
1293-97
BZ
Designazione
Piastra di ricambio in cartongesso, per KompaX® 1, Ø 340, H: 12,5 mm, per calcestruzzo colato in situ
FA
for Art. No.
1293-27
LOD
Level of details
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
355.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
4.406 l
CNSEAN
EAN code
4013456533868
INFOLINK
Data sheet
HTML (Online)
ETIM40
ETIM 40
EC000414
INFOTEXT
KompaX® (1+2) – replacement mineral fibreboard for Art. No. 1293-27
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    KAISER
    1293-28 - Scatola da incasso KompaX®1 per
    KAISER
    1293-98 - Piastra di ricambio in cartongesso
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali