{kaiser/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1293_81.prj},{NB=1293-81(2)},{CNSORDERNO=1293-81},{BZ=Einbaugehäuse Frontring KompaX®, Deckenauslass Ø 165 mm, in Sichtbetonausführung},{LOD=2},{DA=165},{LB=177},{H=14},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=30.700},{CNSVOLUMEEXACT=2.030},{CNSEAN=4013456480667},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Frontteil aus Kunststoff mit Elastomerdichtung für Deckenauslass (DA) Durchmesser 165 mm Leuchtenblende min. Durchmesser 177 mm in Ortbetondecken Hersteller/Typ Kaiser 1293-81},{PICTURESMALL=1293_80.png},{ETIM40=EC002472}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 1