Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1283-73 - scatola da incasso, HaloX® 250, con piastra universale, tunnel 325
Lista materiale
1283-73
CNSORDERNO
Art. No.
1283-73
BZ
Designazione
Scatola da incasso, HaloX® 250, piastra in fibra min. + tunnel 325 mm, già montate per soffitti a pannelli
LOD
Livello di dettaglio
SYS
Sisitema
HaloX® 250
ELL
Diametro di installazione ø lampade / alto parlanti
0-250 mm
ELLMAX
Profondità massima d'incasso della lampada/dell'altoparlante
110 mm
LL
Potenza della lamapada LED max.
45 W
LLNHT
Potenza della lamapada max.
100 W
GD
Diametro di alloggiamento ø
280 mm
TF
Profondità con elemento frontale incluso
120 mm
TL
Lunghezza del tunne
325 mm
TB
Larghezza del tunnel
140 mm
TH
Altezza del tunnel
85 mm
RK
Guide combinate per tubi M20/M25
4
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
1645.900 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
17.688 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456547469
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Installation housing, HaloX® 250, with universal front part and tunnel 325 Installation diameter 250 mm For operating devices up to max.: 280mm x 90mm x 50mm Depth incl. front part: 120 mm Wattage LED max.: 45 W Wattage LV/HV/TC max.: 100 W Installation diameter luminaire / loudspeaker __________ (please state) Installation depth luminaire / loudspeaker___________ (please state) Trim diameter luminaire / loudspeaker ____________ (please state) Art. No.: 1283-73 / 920 896 789
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali