Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1283-71 - scatola da incasso, HaloX® 250
Lista materiale
1283-71
CNSORDERNO
Art. No.
1283-71
BZ
Designazione
Scatola da incasso, HaloX® 250, con piastra in fibra mineralica, già montate per soffitti a pannelli
LOD
Livello di dettaglio
SYS
Sisitema
HaloX® 250
ELL
Diametro di installazione ø lampade / alto parlanti
0-250 mm
ELLMAX
Profondità massima d'incasso della lampada/dell'altoparlante
110 mm
LL
Potenza della lamapada LED max.
45 W
LLNHT
Potenza della lamapada max.
100 W
GD
Diametro di alloggiamento ø
280 mm
TF
Profondità con elemento frontale incluso
120 mm
RK
Guide combinate per tubi M20/M25
2
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
1362.300 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
13.680 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456547445
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Installation housing, HaloX® 250, with universal mineral fibreboard Installation diameter: 250 mm Depth incl. front part: 120 mm Wattage LED max.: 45 W Wattage LV/HV/TC max.: 100 W Installation diameter luminaire / loudspeaker __________ (please state) Installation depth luminaire / loudspeaker ___________ (please state) Trim diameter luminaire / loudspeaker ____________ (please state) Art. No.: 1283-71 / 920 896 769
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali