Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1283-25 - Scatola da incasso, HaloX® 250
Lista materiale
1283-25
CNSORDERNO
Art. No.
1283-25
BZ
Designazione
Scatola da incasso, HaloX® 250, Telaio di rialzo, altezza 25 mm
LOD
Livello di dettaglio
DA
Uscita a soffitto (DA) Ø
250 mm
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
38.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
0.450 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546530
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Installation housing, HaloX® 250, extension ring, installation height 25 mm Plastic extension ring for expansion of the luminaire installation depth by 25 mm Multiple extension possible Art. No.: 1283-25 / 920 896 689
Procurement
Last update15 mar 2024, 11:08
Part number1283-25
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/ddbdf521-341b-474a-a34f-51dd405baf0b
Valuta:
$
£
¥
CN¥
Tutte le informazioni senza garanzia
Ultimo aggiornamento: 15 mar 2024, 11:08
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali