Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1281-61 - Scatola da incasso HaloX® 100 cop.front.
Lista materiale
1281-61
CNSORDERNO
Art. No.
1281-61
BZ
Designazione
Scatola da incasso HaloX® 100 cop.front., Uscita Ø 68 mm per calcestruzzo a vista, Tipo di sostituzione per Art.No. 1290-85
LOD
Livello di dettaglio
DA
Uscita a soffitto (DA) Ø
68 mm
LB
Panello di luci ø minimale
80 mm
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
38.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
0.563 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546691
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Installation housing, HaloX® 100, front part Installation in: on-site mixed concrete Plastic front part for installation diameter: 68 mm Luminaire trim min. diameter: 80 mm Art. No.: 1281-61 / 920 896 209
ETIM40
ETIM 40
EC002472
Procurement
Last update15 mar 2024, 11:08
Part number1281-61
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/1d699eb5-ed85-4995-9e26-127fd4f792ef
Valuta:
$
£
¥
CN¥
Tutte le informazioni senza garanzia
Ultimo aggiornamento: 15 mar 2024, 11:08
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali