{kaiser/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1281_08.prj},{NB=1281-08(2)},{CNSORDERNO=1281-08},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 100 Frontteil, Einbaudurchmesser 68x68 mm für Ortbeton, Nachfolgetyp zu 1290-70},{LOD=2},{DA=68 x 68},{LB=75 x 75},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=38.000},{CNSVOLUMEEXACT=0.450},{CNSEAN=4013456546653},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, HaloX® 100, Frontteil Installation in: Ortbeton Frontteil aus Kunststoff für Einbaudurchmesser Ø: 68 x 68 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø: 75 x 75 mm Artikelnummer: 1281-08 / 920 896 079},{PICTURESMALL=1281_08.png}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 1