Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
9941 - Prefix® 2.0 concrete construction box 1x1 NUP
Lista materiale
9941
CNSORDERNO
Art. No.
9941
CNSEAN
EAN-Code
7611614334578
BZ
Designazione
Prefix® 2.0 Betonbaudose 1x1
LOD
Livello di dettaglio
K
Combination
1x1
OW
Opening wall outlet
30
T
Tiefe
90 mm
AO20
Aperture previste Ø 20mm
8
AO25
Break-out openings Ø 25 mm
8
RK
Combination conduit entries M20/25
4
AO32
Drill holes M32
4
V
Dispatch
15
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
For international projects, we offer a large range of products which meet the relevant national standards and regulations. · Dimensions and approvals based on national standards · Suitable installation tools · Many combination options
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali