{kaiser/betonbau/9917.prj},{NB=9917(2)},{CNSORDERNO=9917},{L=400},{B=300},{T=120},{CNSMASSEXACT=944.060},{CNSVOLUMEEXACT=12.002},{RM25=16},{RM32=8},{RM40=2},{RM50=8},{GA=10},{PA=6},{AN=8},{BZ=UP-Schlaufkasten, 400x300x120 mm},{CNSMAT=Polyethylen},{ES=Halogenfrei},{VT=-5°C / + 60°C},{ENO=155 004 908},{IP=-},{OP=10},{CNSEAN=7611614261768},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=UP-Schlaufkasten Installation in: Sichtbeton, Beton, Mauerwerk Länge x Breite x Tiefe: 400 x 300 x 120mm Aus Polyethylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/GDP 650°C, SEV geprüft Rohreinführungen: 16x M25; 8x M32; 2x M40; 8x M50 Ausbrechöffnungen gross: 10x Prefix Aufnahmen: 6 Anzahl Nägel: 8 Artikelnummer: 9917 / E-No 155 004 908},{LOD=2}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 1