Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
9914.01 - Scatola da cassaforma
Lista materiale
9914.01
CNSORDERNO
Art. No.
9914.01
BZ
Designazione
Scatola da cassaforma, 250x105x94mm
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
250 mm
B
Larghezza
105 mm
T
Profondità
94 mm
RK
Guide combinate per tubi M20/25
26
RK2
Guide combinate per tubi M20/25/32
2
RK3
Guide combinate per tubi M40/50/63
2
AN
Numero di chiodi
4
CNSMAT
Material
Polietilene
ES
Lineamenti
Non-alogeno
GP
Prova del filo incandescente
650 ºC secondo EN 60695-2-11
VT
Temperatura di lavorazione
-5°C / + 60°C
I
Info
UV beständig
ENO
E-No.
155 101 198
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
321.000 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614037844
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotex
Scalota di passagio Installazzioni su: calcestruzzo a vista, calcestruzzo, muratura Lunghezza x Larghezza x Profondità: 250 x 105 x 94mm Scatola di derivazione da incasso con coperchio di stabilizzazione Di polietilene, senza alogeni, conforme a EN 60670-1/60670-22/Protezione antincendio 650°C, controllato SEV Guide combinate per tubi: 26x M20/25; 2x M20/25/32; 2x M40/50/63 Numero di chiodi: 4 Numero d' articolo: 9914.01/ E-No 155 101 198
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Procurement
Last update15 nov 2023, 15:25
Part number9914.01
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/a2b3e077-d870-44be-9d58-8081ad9a7696
Valuta:
$
£
¥
CN¥
Tutte le informazioni senza garanzia
Ultimo aggiornamento: 15 nov 2023, 15:25
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali