Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1297-75 - Scatola per equipotenziale 16²
Lista materiale
1297-75
CNSORDERNO
Article number
1297-75
BZ
Designazione
Scatola per equipotenziale 16², per calcestruzzo colato in situ
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
250 mm
B
Larghezza
220 mm
T
Tiefe
82 mm
RL
Circular conductors Ø 8-10 mm
1
FB
Flat strip up to 30 mm wide
1
LT
Cables up to 16² single and multi-strand
7
EFF
Entry fields
8
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
803 g
CNSEAN
EAN-Code
4013456340909
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Equipotential busbar casing 16² with equipotential busbar rail, corrosion-protected for bathrooms and similar rooms including cover Length 250 mm Width 220 mm Depth 82 mm Circular conductor Ø 8 - 10 mm: 1 strip up to 30 mm wide: 1 cable up to 16², single and multi-strand: 7 entry fields: 8 possible DIN EN conduit sizes per entry field: 6 x Ø 16 mm, 3 x Ø 20 mm, 2 x Ø 25 mm, 1 x Ø 32 mm, 1 x Ø 40 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali