{kaiser/betonbau/1276_71_asmtab.prj},{NB=1276-71(2)},{CNSORDERNO=1276-71},{BZ=Betonbau Verbindungsdose, ohne Deckel, Tiefe 66 mm},{LOD=2},{T=66},{EBO=70},{AT=2},{IP=10},{OP=100},{CNSMASSEXACT=45.1},{CNSVOLUMEEXACT=0.702},{CNSEAN=4013456331112},{ETIM40=EC002601},{INFOLINK=HTML (Online)},{PICTURESMALL=1276_71_asmtab.png},{PPATH=assemblies/1276_71_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Verbindungsdose DIN VDE 0606-1 aus Kunststoff, Durchmesser 70 mm, Tiefe 55 mm, Schutzart IP 3X DIN EN 60529, auf Schalung, Hersteller/Typ Kaiser 1276-71. 2-teilig,Einbauhöhe 61 mm für Kabel und Rohre bis Durchmesser 25 mm}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 1