Prodotto interrotto da 1 feb 2020. Si prega di non utilizzare per nuovi progetti.
Dovrebbe essere usato un pezzo di ricambio?
{kaiser/betonbau/1269_40_asmtab.prj},{NB=1269-40(2)},{CNSORDERNO=1269-40},{BZ=Betonbau, Doppel-Geräte-Verbindungsdose, 2-teilig, mit Putzhaut, Auslassöffnung 2 x Ø 60 mm},{LOD=2},{L=145},{B=74},{T=94},{EBO=60 x 131 mm},{M25=8},{M40=2},{IP=5},{OP=50},{CNSMASSEXACT=106.6},{CNSVOLUMEEXACT=1.85},{CNSEAN=4013456544123},{INFOLINK=HTML (Online)},{PICTURESMALL=1269_40_asmtab.png},{PPATH=assemblies/1269_40_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Geräte-Verbindungsdose DIN VDE 0606-1 und DIN 49073, aus Kunststoff, Durchmesser 60 mm, Tiefe 94 mm, Schutzart IP 3X, DIN EN 60529, auf Schalung, Hersteller/Typ Kaiser 1269-40 Artikelnummer: 1269-40}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 1