Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1263-60 - Calcestruzzo scatola di collegamento B²
Lista materiale
1263-60
CNSORDERNO
Art. No.
1263-60
BZ
Designazione
Calcestruzzo scatola di collegamento B², con intonaco, Profondità 68,5 mm
LOD
Livello di dettaglio
T
Tiefe
68.5 mm
D
Diameter
60 mm
MR
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 16 mm
4
MR2
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 25 mm
8
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
44.4 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
0.794 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456142688
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
One-gang junction box DIN VDE 0606-1 and DIN 49073, plastic, diameter 60 mm, depth 60 mm, protection class IP 3X DIN EN 60529, on formwork, Manufacturer / Type Kaiser 1263-60. For horizontal precast concrete 1-part, with plaster skin Installation height 68.5 mm 8 markings for conduits diameter 25 mm for punching through conduit connector 4 markings for conduits diameter 16 mm
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Procurement
Last update15 mar 2024, 11:09
Part number1263-60
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/1aa204d5-6b22-43ac-b6e1-2e930c6862a7
Valuta:
$
£
¥
CN¥
Tutte le informazioni senza garanzia
Ultimo aggiornamento: 15 mar 2024, 11:09
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali