Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1262-61 - Calcestruzzo scatola di collegamento B²
Lista materiale
1262-61
CNSORDERNO
Art. No.
1262-61
BZ
Designazione
Calcestruzzo scatola di collegamento B², senza intonaco, Profondità 48,5 mm
LOD
Livello di dettaglio
T
Tiefe
48.5 mm
D
Diameter
60 mm
MR
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 16 mm
4
MR2
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 25 mm
4
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
31.5 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
0.576 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456142916
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
One-gang junction box DIN VDE 0606-1 and DIN 49073, plastic, diameter 60 mm, depth 60 mm, protection class IP 3X DIN EN 60529, on formwork, Manufacturer / Type Kaiser 1262-61. For horizontal precast concrete 1-part, without plaster skin Installation height 48.5 mm 4 markings for conduits diameter 25 mm for punching through conduit connector 4 markings for conduits diameter 16 mm
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Procurement
Last update15 mar 2024, 11:09
Part number1262-61
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/4d70c711-be28-444b-a5e9-32175f3a1f21
Valuta:
$
£
¥
CN¥
Tutte le informazioni senza garanzia
Ultimo aggiornamento: 15 mar 2024, 11:09
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali