Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1261-14 - Tassello di transito muro-soffitto 90°
Lista materiale
1261-14
CNSORDERNO
Art. No.
1261-14
BZ
Designazione
Tassello di transito muro-soffitto 90°, per tubi M25, con 2 coperchi
LOD
Livello di dettaglio
R
DIN EN conduit Ø
25 mm
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
32.8 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
0.501 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456217676
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
for rigid and flexible DIN EN conduits diameter 25 mm for fitting to the edge formwork Manufacturer/Type Kaiser 1261-14
ETIM40
ETIM 40
EC001795
Procurement
Last update15 mar 2024, 11:08
Part number1261-14
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/c414a321-2831-48ff-bec2-c40234b6d690
Valuta:
$
£
¥
CN¥
Tutte le informazioni senza garanzia
Ultimo aggiornamento: 15 mar 2024, 11:08
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali