Prodotto interrotto da 1 feb 2020. Si prega di non utilizzare per nuovi progetti.
Dovrebbe essere usato un pezzo di ricambio?
{kaiser/betonbau/1248_40_asmtab.prj},{NB=1248-40(2)},{CNSORDERNO=1248-40},{BZ=Betonbau Wandleuchten-Anschlussdose, mit Putzhaut, Auslassöffnung Ø 35 mm, Tiefe 58 mm},{LOD=2},{T=58},{ALO=35},{M25=2},{AT=2},{IP=10},{OP=100},{CNSMASSEXACT=37},{CNSVOLUMEEXACT=0.406},{CNSEAN=4013456330801},{ETIM40=EC002601},{INFOLINK=HTML (Online)},{PICTURESMALL=1248_40_asmtab.png},{PPATH=assemblies/1248_40_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Wandleuchtenanschlußdose DIN VDE 0606-1, Schutzart IP 3X DIN EN 60529, auf Schalung, Hersteller/Typ Kaiser 1248-40. 2-teilig, Auslaßöffnung Durchmesser 35 mm, Enbauhöhe 53 mm für Kabel und Rohre bis Durchmesser 25 mm}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 1