Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1245-62 - Scatola di derivazione per soffitto Ø 60
Lista materiale
1245-62
CNSORDERNO
Art. No.
1245-62
CNSEAN
EAN-Code
4013456533196
BZ
Designazione
Lamp box with outlet Ø 35 mm
LOD
Livello di dettaglio
AO
Apertura Ø
35 mm
T
Tiefe
99 mm
SK
M20/M25 impact couplings
4
AT
Numero di viti
2
ABO1
Aperture previste M20/M25
2
ABO2
Aperture previste M20/M25
2
V
Packaging inner/dispatch
10/100
P
Price/100 ST
496.00
PG
Prezzo gruppo
130
CNSMAT
Materiale
Polietilene
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
0.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
0.000 l
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Universal ceiling and wall exit with KSK technology for especially quick and safe installation. The universal Ø 85 mm screw-on surface permits the clean installation of luminaires, smoke detectors etc. without the need for drilling. -Open the conduit entry with a hammer blow -Combination entry for two conduit sizes -Thanks to the integrated conduit stopper, it is not necessary to shorten the conduit inside. -Clean installation of accessories on the universal screw-on surface without the need for drilling or using dowels
Procurement
Last update15 mar 2024, 11:08
Part number1245-62
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/565d49f9-bf6b-44e9-9977-bc1664a35e33
Valuta:
$
£
¥
CN¥
Tutte le informazioni senza garanzia
Ultimo aggiornamento: 15 mar 2024, 11:08
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali