Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1224-22 - Scatola da incasso universale
Lista materiale
1224-22
CNSORDERNO
Article number
1224-22
LOD
LOD Level
BZ
Designazione
Calcestruzzo scatola universale, 150 x 90 x 70 mm, con piastrina in cartongesso
L
Lunghezza
150 mm
B
Larghezza
90 mm
T
Tiefe
70 mm
EO
Installation opening
100 x 40 mm
GET
Device installation depth
60 mm
DS
Ceiling thickness
>= 140 mm
WS
Wall thickness
>= 110 mm
CNSEAN
EAN-Code
4013456490024
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
119.500 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
1.090 L
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Universal installation housing 2-part, plastic and front part with mineral fibreboard, for concrete ceilings and walls Base area at least 150 mm x 80 mm, depth at least 50 mm Opening dimension ____________ mm (max. 100 x 40 mm) Installation depth ________ mm (max. 60 mm) Protection class IP 3X DIN EN 60529, on formwork Manufacturer/Type: Kaiser 1224-22
Procurement
Last update15 mar 2024, 11:09
Part number1224-22
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/596c304c-cb7f-4e6c-b9cc-dedec7505da0
Valuta:
$
£
¥
CN¥
Tutte le informazioni senza garanzia
Ultimo aggiornamento: 15 mar 2024, 11:09
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali