Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1202-34 - Tasselli di raccordo 30°
Lista materiale
1202-34
CNSORDERNO
Art. No.
1202-34
BZ
Designazione
Tasselli di raccordo 30°, per tubi M25, intonacati, 2 pezzi, 72 x 35 x78 mm
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
72 mm
B
Larghezza
35 mm
H
Altezza
78 mm
R
DIN EN conduit Ø
25 mm
AT
Numero di viti
2
SF
Visible area Ø
28 mm
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
9.500 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
0.011 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456355569
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Wall and ceiling transition 30° for conduits diameter 25 mm, on-site mixed concrete (1202-34), plastic, halogen-free, fire-resistance 650°C, for connecting installation conduits or as a wall or ceiling exit, for fixing nails on on-site mixed concrete formwork, with support element attachment Diameter 20 mm for fitting to the opposing formwork, to the formwork side, sealed with plaster skin, 2-part, for DIN EN conduits diameter 20 mm, Length x Width x Height: 72 x 35 x 78 mm, visible surface after striking of formwork Ø 28 mm Kaiser Art. No.: 1202-34
ETIM40
ETIM 40
EC001796
Procurement
Last update15 mar 2024, 11:08
Part number1202-34
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/d98cdb59-c396-4027-b97b-8d3e11def448
Valuta:
$
£
¥
CN¥
Tutte le informazioni senza garanzia
Ultimo aggiornamento: 15 mar 2024, 11:08
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali